Painetuulettimet, 482,6 mm (19") Ilmamäärä 320 m³/h

Til.nro: SK 3145000

2 HE painetuuletin, ilmamäärä enint. 320 m3/h. Matala 52 dB:n melutaso sallii käytön myös toimistoympäristössä.

Til.nro:
SK 3145000
Tuotekuvaus
Painetuulettimissa, jotka voidaan uppoasentaa suoraan 19”-tasolle, on muita tuulettimia leveämpi ilmavirtaus, eivätkä ne tuota yhtä häiritseviä ääniä.
Väri
RAL 9005
Toimitus
Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Suodatinmatto
Kierrosluku
2 245 rpm
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 37 W
60 Hz:ssä: 46 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,32 A
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 88 mm
Syvyys: 158 mm
Melutaso
50 Hz:ssä: 52 dB(A)
60 Hz:ssä: 62 dB(A)
Maks. staat. Paine-ero
65 ‐ 70 Pa
Käyttölämpötila-alue
-10 °C...55 °C
Sisäkierto, 50 Hz
320 m³/h
Sisäkierto, 60 Hz
330 m³/h
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,3 kg
Bruttopaino
2,388 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177037151
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Tangentiaalituuletin, 486 mm (19") asennukseen, 320 m³/h, 115 V, 50/60 Hz, WHD: 482.6x88x158 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat