Asennus kaikkiin riittävän kokoisiin kattopintoihin, ilmamäärä 360 m3/h.
- Til.nro:
- SK 3149007
- Rakenne
- Liitäntävalmis yksikkö sisäänrakennetulla radiaalituulettimella
- Tuotemuutos
- Asennusreiät eivät ole yhteensopivia. Käytettäessä kattopeltiä uudelleen tarvitaan sovitinkehys 5050.700.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Porausmalli
Liitäntäkaapeli (3 m) - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 42 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,2 A
- Mitat
- Leveys: 420 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 340 mm - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 345 mm
Aukon syvyys: 265 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 43
- Ohje
- Kun asennetaan lisäksi tuulettimen pidike ja suodatinmatto kattoilmanvaihto 3148.007 saavuttaa kotelointiluokan IP 44.
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...60 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 53 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5,824 kg
- Bruttopaino
- 6,131 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kattotuuletin 42W RAL7035
- Selitykset
- Valmistajan vakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet