Tuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa pysyvän ilmankierron kytkentäkaapissa, mikä estää kuumien pisteiden syntymisen. Tuulettimien huolto on helppoa ohjainkehikon avulla.
- Til.nro:
- SK 3352230
- Tuotekuvaus
- Kehikkotuuletin asennettavaksi suoraan 19” tasoon. Asennus mahdollistaa jatkuvan ilmankierron kytkentäkaapissa ehkäisten kuumien pisteiden syntymisen.
- Hyödyt
- Tuulettimien huolto ja vaihto on helppoa ohjainkehikon avulla
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Liitäntävalmiiksi johdotettu yksikkö
Sis. riviliittimen ja kiinnitystarvikkeet - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 480 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,36 A
60 Hz:ssä: 0,33 A - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Mitat
- Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 200 mm - Tuuletinten akseliväli
- 105 mm
- Puhaltimien määrä
- 3
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 51 dB(A)
- Käyttölämpötila-alue
- -10 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,729 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177041653
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kytkentäkaappiin asennettava tuuletin, 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482,6 x 44 x 200 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet