Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.
- Til.nro:
- SK 3239724
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Aksiaali, tasavirtamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- DC: 110 m³/h
- Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
- DC: 92 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- DC: 100 m³/h
- Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- DC: 75 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 5,7 W
- Nimellisvirta maks.
- DC: 0,27 A
- Mitat
- Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm
Syvyys: 105 mm - Asennussyvyys
- 84 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 51 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,78 kg
- Bruttopaino
- 0,989 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177998179
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ suodatintuuletin, 110 m³/h, 24 V (DC), WHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035