Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h
- Til.nro:
- SK 3237810
- Rakenne
- seinäasennus
EMC - Tuotekuvaus
- EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
- Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, sulkunapamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 20 m³/h
60 Hz:ssä: 25 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- 50 Hz:ssä: 15 m³/h
60 Hz:ssä: 18 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 12 W
60 Hz:ssä: 10 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,14 A
60 Hz:ssä: 0,13 A - Mitat
- Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 64,5 mm - Asennussyvyys
- 46 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 42 dB(A)
60 Hz:ssä: 47 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,4 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177998254
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ Suodatintuuletin, EMC, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, KxKxS 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035