Blue e+ - suodatintuuletin EMC

Til.nro: SK 3238810

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h

Til.nro:
SK 3238810
Rakenne
seinäasennus
EMC
Tuotekuvaus
EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
Tuuletin
Aksiaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 53 m³/h
60 Hz:ssä: 64 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 40 m³/h
60 Hz:ssä: 46 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 15,4 W
60 Hz:ssä: 15,8 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,2 A
60 Hz:ssä: 0,21 A
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 82,5 mm
Asennussyvyys
64 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje
Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 52 dB(A)
60 Hz:ssä: 54 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,68 kg
Bruttopaino
0,68 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177997639
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, EMC, 53/64 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, KxKxS 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekninen järjestelmäkäsikirja