Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h
- Til.nro:
- SK 3239824
- Rakenne
- seinäasennus
EMC - Tuotekuvaus
- EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
- Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
- Tuuletin
- Aksiaali, tasavirtamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- DC: 100 m³/h
- Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- DC: 75 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 24 V (DC)
- Nimellisteho Pel
- DC: 5,7 kW
- Nimellisvirta maks.
- DC: 0,27 A
- Mitat
- Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm
Syvyys: 105 mm - Asennussyvyys
- 84 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- DC: 51 dB(A)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,1 kg
- Bruttopaino
- 1,24 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177985537
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ suodatintuuletin, EMC, 100 m³/h, 24 V (DC), WHD 204 x 204 x 105 mm, RAL 7035