Blue e+ - suodatintuuletin EMC

Til.nro: SK 3245800

Täydellinen EMC-suojattu tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20–900 m³/h

Til.nro:
SK 3245800
Rakenne
seinäasennus
EMC
Tuotekuvaus
EMV-suodatintuulettimet tarjoavat korkean suojaus-/vaimennusvaikutuksen ja täyttävät standardin EN 61587-3 mukaisen vaatimustason 2.
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. EMC-suodatinmaton
Tuuletin
Diagonaali, EC-moottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 931 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 728 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 173,5 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 1,38 A
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 161 mm
Asennussyvyys
141 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP51 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Ohje
Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 72 dB(A)
Liitännät
0–10 V/PWM tulo
Kierrosluvun lähtö
Potentiaalivapaa vikailmoituskosketin
RS485 (ModBus)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,01 kg
Bruttopaino
4,218 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177997837
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, EMC, 931 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekninen järjestelmäkäsikirja