Blue e+ -poistoilmasuodatin

Til.nro: SK 3237308

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.

Til.nro:
SK 3237308
Rakenne
seinäasennus
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3237.7xx
Mitat
Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 33,2 mm
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,145 kg
Bruttopaino
0,148 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177998421
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Blue e+ poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3237.7xx, WH 116,5 x 116,5 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja