Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.
- Til.nro:
- SK 3238308
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
Poimusuodatin - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm - Sopii tilausnumerolle
- SK 3238.7xx
- Mitat
- Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 34,2 mm - Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,15 kg
- Bruttopaino
- 0,207 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177997660
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ - poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3238.7XX, LxK 148,5 x 148,5 mm, RAL 9005