Blue e+ -poistoilmasuodatin

Til.nro: SK 3240308

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu syöttämällä suoraan ympäristön ilmaa, jonka on oltava alle sallitun kytkentäkaapin sisälämpötilan.

Til.nro:
SK 3240308
Rakenne
seinäasennus
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Poistoilmasuodatin
Poimusuodatin
Asennusaukotus
Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Mitat
Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 45,2 mm
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,45 kg
Bruttopaino
0,665 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177998353
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Blue e+ poistoilmasuodatin, suodatintuulettimelle 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx, KxH 255 x 255 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja