Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kaapin ulkopuolista ilmaa, jonka on oltava alle kytkentäkaapin sallitun sisälämpötilan.
- Til.nro:
- SK 3240400
- Rakenne
- seinäasennus
EMC - Hyödyt
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Asennus ilman työkaluja
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Poistoilmasuodatin
EMC-suodatinmatto - Asennusaukotus
- Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm - Sopii tilausnumerolle
- SK 3240.8xx/3241.8xx
- Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 45,2 mm - Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella
- IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,661 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177998346
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Blue e+ poistoilmasuodatin, EMC, suodatintuulettimelle 3240.8xx/3241.8xx, WxH 255 x 255 mm, RAL 7035