Blue e+ -poistoilmasuodatin EMC

Til.nro: SK 3243400

Poistosuodattimen ja siihen kuuluvan suodatintuulettimen avulla vähennetään hukkalämpöä kytkentäkaapeista, tuuletetaan kytkentäkaappia ja suojataan lämpötilaherkkiä rakenneosia. Tämä tapahtuu hyödyntämällä kaapin ulkopuolista ilmaa, jonka on oltava alle kytkentäkaapin sallitun sisälämpötilan.

Til.nro:
SK 3243400
Rakenne
seinäasennus
EMC
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Asennus ilman työkaluja
Väri
RAL 7035
Toimitus
Poistoilmasuodatin
EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 44,7 mm
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,94 kg
Bruttopaino
0,941 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177998315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Blue e+ poistoilmasuodatin, EMC, suodatintuulettimelle 3243.8xx/3244.8xx/3245.8xx, WxH 323 x 323 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Shielding/attenuation diagram
Tekninen järjestelmäkäsikirja