Energiatehokas RTT suodatintuuletinmalli EC-tekniikalla. 180 m³/h:sta alkaen integroidulla ohjausliitännällä (0–10 V/PWM tulo ja nopeussignaalin lähtö) tuulettimen säätöä ja valvontaa varten.
- Til.nro:
- SK 3245518
- Rakenne
- seinäasennus
EC - Tuotekuvaus
- Energiatehokas TopTherm-suodatintuuletinmalli diagonaalituuletintekniikalla. Tuulettimet 3240.50x – 3245.51x ovat säädettävissä ja valvottavissa. Vakiona oleva integroitu ohjausliitäntä nopeussignaalilähdöllä mahdollistaa tuulettimen aktivoinnin sekä puhallusnopeuden ja -toiminnon valvonnan.
- Tuotemuutos
- Liittimen suojus ei ole ollut toukokuun 2024 jälkeen enää osa TopTherm-suodatintuuletinta. Se ei ole osoittautunut tarpeelliseksi testeissä, eikä se vaikuta toimintaan eikä käyttöturvallisuuteen.
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
- Tuuletin
- Diagonaali, EC-moottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 1.125 m³/h
60 Hz:ssä: 1.125 m³/h - Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 890 m³/h
60 Hz:ssä: 890 m³/h - Ilmateho poistosuodattimella, sis. kuitusuodatinmaton (määrä x tilausnumero)
- 1 x 3243208: 630 m³/h
- 2 x 3243208: 770 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 165 W
60 Hz:ssä: 165 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,1 A
60 Hz:ssä: 2,1 A - Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm - Asennussyvyys
- 130,5 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 51 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 52 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Type 1
- Tyyppi 12
- Tyyppi 3
- Tyyppi 3R kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Ohjausliitäntä
- Kyllä
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Ohje
- Ilmamäärän lisäämiseksi voidaan valinnaisesti asentaa poimusuodatin (katso Ominaiskäyrä). Voidaan käyttää suodatin- ja kattotuulettimissa ja poistoilmasuodattimissa.
- Suodatintuulettimen vielä tehokkaampaan käyttöön tai valvontaan suositellaan EC-suodatintuulettimen nopeudensäätimen käyttöä (ilmamäärästä 180 m³/h alkaen).
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 72 dB(A)
60 Hz:ssä: 72 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177664111
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Suodatintuuletin TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-tekniikka