Uusi kattotuuletinsukupolvi sopii kaikkiin kokoihin: kaikille teholuokille tarvitaan vain yksi asennusleikkaus, tarjoaa hyvää tehokkuutta ilmavirtauksen ja vähäisen painehävikin ansiosta, innovatiivinen liitinkiinnitys mahdollistaa korkean suojausluokan IP54.
- Til.nro:
- SK 3140100
- Rakenne
- kattoasennus
- Tuotekuvaus
- Kattotuuletin, jossa korkea suojaustapa ja joustava asennus sisältä tai ulkoa päin.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Säteittäinen, kondensaattorimoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 809 m³/h
60 Hz:ssä: 868 m³/h - Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 575/598 m³/h
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 555/565 m³/h
- 2 x 3243300: 670/690 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (ilman suodatinmattoja)
- 50 Hz:ssä: 873 m³/h
60 Hz:ssä: 965 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 99 W
60 Hz:ssä: 130 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,43 A
60 Hz:ssä: 0,56 A - Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 133 mm
Syvyys: 400 mm - Asennussyvyys
- 34,6 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 258 mm
Aukon syvyys: 258 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 21 ilman suodatinmattoa
- IP 54 sis. poimusuodattimen
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 12
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 3 A
- Ohje
- Kotelointiluokan nostamiseksi arvoon IP 55 voidaan valinnaisesti asentaa kuitusuodatin (katso Lisävarusteet).
- Energiatehokkuuden parantamista ja laitteen käyttöiän nostamista varten suositellaan lämpötilansäätimen tai -näytön asennusta.
- Puhaltimen huoltoväli (L10, 40 °C)
- 50 Hz:ssä: 62.800 h
60 Hz:ssä: 65.800 h - Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 58 dB(A)
60 Hz:ssä: 60 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 6 kg
- Bruttopaino
- 6,36 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177709140
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Kattotuuletin TopTherm, 873/965 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 133 x 400 mm