Ilma-ilma-lämmönvaihtimet kattoasennus

Til.nro: SK 3248000

Täysin liitäntävalmis, kattoasennettava lämmönvaihdinyksikkö ilman säädintä.

Til.nro:
SK 3248000
Rakenne
kattoasennus
Tuotekuvaus
Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri
Kansi: RAL 7035
Kotelo: RAL 7016
Toimitus
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Tuulettimien liitäntä tapahtuu kahdella liitäntäkaapelilla (3-johtimisia, päätehylsyillä)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho
66 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto, 50 Hz: 965 m³/h
Sisäkierto, 50 Hz: 965 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
/tuuletin, 50 Hz: 0,32 A
/tuuletin, 60 Hz: 0,4 A
Liitäntätapa (sähköinen)
Liitäntäkaapeli
Mitat
Leveys: 595 mm
Korkeus: 362 mm
Syvyys: 440 mm
Ohje
Kytkentäkaapin tarkkaan lämpötilansäätöön suositellaan kytkentäkaapin sisälämpötilan säädintä, digitaalista kytkentäkaapin sisälämpötilan näyttöä ja säädintä tai nopeudensäädintä.
Puhaltimien määrä
2
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
Sisäkierto IP 54
Ulkokierto IP 34
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25 kg
Bruttopaino
27 kg
Tullitariffinimike
84158300
EAN
4028177039247
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Tuotekuvaus
Suora ilmajäähdytysjärjestelmä (DAC), kattoasennus, 48 V DC, WHD: 875 x 125 x 313 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat