Täysin liitäntävalmis, seinäasennettava lämmönvaihdinyksikkö säätimellä ja digitaalisella lämpötilanäytöllä.
- Til.nro:
- SK 3128115
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Potentiaalivapaa ylilämpötilan vikailmoituskosketin
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet - Ominaisteho
- 45 W/K
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto, 50 Hz: 600 m³/h
Ulkokierto, 60 Hz: 625 m³/h
Sisäkierto, 50 Hz: 600 m³/h
Sisäkierto, 60 Hz: 625 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,12 A
60 Hz:ssä: 1,6 A - Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 205 mm - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Lämpötilan säätö
- Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Sisäkierto IP 54
- Ulkokierto IP 34
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 18,96 kg
- Bruttopaino
- 19,958 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177425101
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Tuotekuvaus
- SK TopTherm -ilma/ilma-lämmönvaihtimet, seinäasennus, 45 W/K, 115 V, 50/60 Hz LxKxS: 400 x 950 x 205 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions