Ilma-ilma-lämmönvaihtimet TopTherm seinäasennus, säädöllä

Til.nro: SK 3129100

Täysin liitäntävalmis, seinäasennettava lämmönvaihdinyksikkö säätimellä ja digitaalisella lämpötilanäytöllä.

Til.nro:
SK 3129100
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Ilma-/ilma-lämmönvaihtimet sopivat erityisesti aggressiivisiin ympäristöolosuhteisiin, sillä sisä- ja ulkokierron ilmakiertopiirit ovat täysin toisistaan erilliset.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Potentiaalivapaa ylilämpötilan vikailmoituskosketin
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Ominaisteho
60 W/K
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto, 50 Hz: 860 m³/h
Ulkokierto, 60 Hz: 900 m³/h
Sisäkierto, 50 Hz: 860 m³/h
Sisäkierto, 60 Hz: 900 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,75 A
60 Hz:ssä: 0,8 A
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 225 mm
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Lämpötilan säätö
Elektroninen säätö digitaalinäytöllä (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
Sisäkierto IP 54
Ulkokierto IP 34
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,664 kg
Bruttopaino
22,752 kg
Tullitariffinimike
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Tuotekuvaus
Ilma/ilmalämmönvaihdin TopTherm, seinäasennettava säätimellä, 60 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 400 x 950 x 225 mm
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat