Seinäasennettava Blue e+ S -jäähdytin 0,3 kW – 1 kW

Til.nro: SK 3478801

Blue e+ S -jähdytyslaitteet tarjoavat arvostetun Blue e+ -tekniikan avulla parhaan energiatehokkuuden koko maailmassa. Tekniikka auttaa myös pienentämään koneiden ja laitteiden hiilijalanjälkeä. Uusi design ja lukuisia älykkäitä toimintoja.

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3478801
Rakenne
seinäasennus
Hyödyt
Tukee ilmastoneutraalia tuotantoa perustuen keskimäärin 75 % energiansäästöön ja pienempään hiilijalanjälkeen
Maailmanlaajuisesti käytettävissä laajan jännitealueen ja maakohtaisten hyväksyntöjen ansiosta
Älykäs ja yksinkertainen valvonta IoT-rajapinnan avulla
Helppo käyttö Rittalin ja Scan & Service -sovelluksen avulla
Materiaali
teräslevy
General colour
RAL 7035
Väri
Kotelo: RAL 7035
Lamellisäleikkö: RAL 7012
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,3 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,14 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Noudata asennusohjeita.
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
Ohje tilausnumerosta
Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V)
Nimellisteho
0,22 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 366,6 m³/h
Sisäkierto: 366,6 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 300 mm
Korkeus: 570 mm
Syvyys: 159 mm
Tarvittava asennusaukko
Aukon leveys: 280 mm
Aukotuskorkeus: 550 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Sisäkierto IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 0,135 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 0,08 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,055 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-20 °C...45 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,17 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,17 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
32 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
12,2 kg
Bruttopaino
12,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
77,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
SK Blue e+ S -jäähdytin, seinäasennettava, 0,3 kW, 110–240 V, 1~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 300 x 570 x 159 mm, R-1234yf
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Ohjelmisto
Licence condition
Updater