Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ ulkoilma 1,5 kW – 5,0 kW

Til.nro: SK 3187330

Energiatehokkaat, seinään asennettavat Blue e+ -jäähdytyslaitteet teholuokissa 1500–5000 W. Ne tarjoavat korkean suojausluokan IP56 / UL tyyppi 12/3R/4 ja lämpötila-alueen -30 °C – 60 °C avulla ihanteellisen suojan vaativassa ympäristössä. Voit asentaa jäähdytyslaitteen kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus) esimerkiksi Toptec-projektiratkaisuihin.

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3187330
Rakenne
seinäasennus
Ulkokaapit
Tuotekuvaus
Energiatehokas seinään asennettava Blue e+ jäähdytin ulkokäyttöön. Monijännitekelpoisuutensa ansiosta käytettävissä maailmanlaajuisesti ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi Toptec-projektiratkaisuihin.
Hyödyt
Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Tuotemuutos
Jäähdyttimen sähköliitännän liitäntäkotelon suojus ei ole enää kuulunut toimitukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Suojukset 3355.200 ja 3355.210 voidaan tilata lisävarusteena.
Materiaali
Alumiini AlMg3
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
UV-kestävä polyesteri
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Asennuskehys ulkojäähdyttimen yleiskiinnitykseen pinta-asennusta, osittaista uppoasennusta ja täydellistä uppoasennusta varten
Sis. kiinnitystarvikkeet
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,5 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,5 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,6 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Blue e+ -jäähdyttimien suojaamiseksi käytössä on oltava sopiva ylijännitesuoja:
- Käyttöjännite < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Käyttöjännite > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Ohje tilausnumerosta
Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +6 % (509 V)
Nimellisteho
1,05 kW
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,08 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,08 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,03 kW
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Mitat
Leveys: 465 mm
Korkeus: 1.640 mm
Syvyys: 260 mm
Laitteen mitat sis. tiivistekehyksen ja design-suojuksen
Leveys: 517 mm
Korkeus: 1.692 mm
Syvyys: 260 mm
Asennustapa
Yleisasennus (pinta-asennus, osittainen uppoasennus, täydellinen uppoasennus)
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
asennuskehyksellä: sisäkierto IP56
Ilman asennuskehystä: sisäkierto IP54
Protection category NEMA
asennuskehyksellä: UL tyyppi 12/3R/ 4
Ilman asennuskehystä: UL tyyppi 12/3R
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.250 m³/h
Sisäkierto: 1.250 m³/h
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,68 t
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,31
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,31
Sopii:
Kaappityyppi: Toptec
Leveys: ≥ 800 mm
Korkeus: ≥ 1.800 mm
Sopii tilausnumerolle
9782.828
9783.888
Säätöalue
20 °C...50 °C
Käyttölämpötila-alue
-30 °C...60 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-30 °C...45 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
2,4
Melutaso
70 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
56,8 kg
Bruttopaino
73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1.015,14
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177967311
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e+, seinäasennettava, ulkokäyttöön, 2,5 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, alumiini, WHD: 465 x 1640 x 260 mm
Hyväksynnät
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Ohjelmisto
Licence condition
Updater