Jäähdytysteho/lämmitys 1 400 W/400 W, lämpötilansäätö e-Comfort-säätimellä. Kiinnitys CS Topteciin kolmeen asentoon: pinta-asennus, osittainen uppoasennus ja täydellinen uppoasennus.
- Til.nro:
- CS 9776550
- Tuotekuvaus
- Lämpötilan säätely e Comfort -säätimellä. Jäähdytin voidaan asentaa kytkentäkaappiin kolmella eri tavalla (pinta-asennus, osittainen uppoasennus tai täydellinen uppoasennus).
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- Alumiini
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu
Polyesteri - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Asennuskehys ulkojäähdyttimen yleiskiinnitykseen pinta-asennusta, osittaista uppoasennusta ja täydellistä uppoasennusta varten - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 55
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 34 A
60 Hz:ssä: 32 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto, 50 Hz: 1.000 m³/h
Ulkokierto, 60 Hz: 1.090 m³/h
Sisäkierto, 50 Hz: 880 m³/h
Sisäkierto, 60 Hz: 950 m³/h - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 6 A
60 Hz:ssä: 6,8 A - Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -33 °C...55 °C
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,3 t - Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 1.000 mm
Syvyys: 274 mm - Laitteen mitat sis. tiivistekehyksen ja design-suojuksen
- Leveys: 552 mm
Korkeus: 1.052 mm
Syvyys: 274 mm - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS Toptec
Leveys: ≥ 800 mm
Korkeus: ≥ 1.200 mm - Asennustapa
- Yleisasennus (pinta-asennus, osittainen uppoasennus, täydellinen uppoasennus)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 70 kg
- Bruttopaino
- 73 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Dokumentaatiot
- Ohjeet