Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin 0,3 - 4 kW

Til.nro: SK 3302210

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".

Til.nro:
SK 3302210
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri
RAL 9007
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,16 kW
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.
60 Hz:ssä: 3,3 A
Käynnistysvirta (maks.)
60 Hz:ssä: 8 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 310 m³/h
Sisäkierto: 345 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,03
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 280 mm
Korkeus: 550 mm
Syvyys: 140 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,08 t
Lämpötilan säätö
Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
30 °C...54 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,31 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
25 bar
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,3 kg
Bruttopaino
14 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177379596
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat