Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".
- Til.nro:
- SK 3302310
- Rakenne
- seinäasennus
Vaakasuuntainen - Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4000 W ja 1000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondenssivedenhaihdutuksella.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,16 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 60 Hz:ssä: 4 A
- Käynnistysvirta (maks.)
- 60 Hz:ssä: 12 A
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 300 m³/h
Sisäkierto: 300 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
- Rakenne
- seinäasennus
- Erityisrakenne
- Vaakasuuntainen
- Mitat
- Leveys: 525 mm
Korkeus: 340 mm
Syvyys: 153 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,18 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,11 t - Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,37 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 25 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 15,2 kg
- Bruttopaino
- 16 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177429802
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Jäähdytysyksikkö TopTherm, seinäasennettava, vaakasuora, 0,38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, teräslevy, WHD: 525 x 340 x 153 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Safety instructions