Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e -jäähdytyslaitteet teholuokissa 300–4 000 W ja 1 000 W alkaen integroidulla, sähköisellä kondensaattihaihduttimella. Saatavissa erikoismalleissa "vaakasuuntainen" ja "litteä".
- Til.nro:
- SK 3305600
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Väri
- RAL 9007
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,73 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,18 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,26 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 6,1 A
60 Hz:ssä: 6,5 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 12 A
60 Hz:ssä: 14 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 805 m³/h
Sisäkierto: 585 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79 - Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 260 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,38 t - Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 35,15 kg
- Bruttopaino
- 39 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177379756
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 400 x 950 x 260 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Safety instructions