Blue e+ Dynamic -jäähdytinsarja on suunniteltu käytettäväksi dynaamisissa sovelluksissa. Laitteet on testattu DNV-CG-0339:n mukaisesti, joten ne soveltuvat erityisesti merialuksille (esim. konehuoneen kytkentäkaapit). Erityisen vakaan mekaanisen rakenteen ansiosta kylmälaitteet soveltuvat kaikkiin sovelluksiin, joissa niihin kohdistuu suuri tärinäkuormitus, kuten satamiin (nosturit), logistiikkaan (hyllylaitteet) tai lentoasemille (tavarankuljetuslaitteet).
- Til.nro:
- SK 3186937
- Rakenne
- seinäasennus
Dynamic - Hyödyt
- Lisää tehokkuutta: erittäin korkea seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
- Lisää joustavuutta: monipuolinen käyttö dynaamisissa sovelluksissa ilman suuria muutoksia olemassa olevaan järjestelmään. Jälkiasennukset erilaisiin sovellukseen toteutettavissa helposti.
- Parempi käyttövarmuus: maksimaalisen luotettava, vähemmän huoltointensiivinen ja nopeasti käyttövalmis
- Yksinkertaisempi: helpot suunnittelu-, käyttö- ja asennustyöt
- Käyttöalueet
- meriteollisuuden ja dynaamisiin käyttökohteisiin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- EMC-määräysten noudattamiseksi DNV-CG-0339:n mukaan kullekin vaiheelle on asennettava ylimääräinen linjareaktori (SK 3124.010) jäähdyttyslaitteen verkkosyöttöjohtoon. Tällä linjareaktorilla laitteen käyttö on mahdollista vain 220-240 V 1~- tai 380-440 V 3~ -virralla, 50/60 Hz. Laitetta SK M3187.973 voidaan käyttää ainoastaan kolmivaihekäytössä.
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Ohje tilausnumerosta
- null
- Hint Construction
- Osien asentaminen ei ole mahdollista
- Nimellisteho
- 0,73 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 1.250 m³/h
Sisäkierto: 1.250 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 294 mm - Tarvittava asennusaukko
- Aukon leveys: 433 mm
Aukotuskorkeus: 1.579 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Sisäkierto IP 55
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,67 t - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- 3 °C...60 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- -20 °C...45 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 24 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 70 kg
- Bruttopaino
- 72,5 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177977242
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ -jäähdytin, seinäasennettava, 2,0 kW, 110–240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 450 x 1600 x 294 mm