Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.
- Til.nro:
- SK 3328544
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
- Väri
- RAL 7001
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,25 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,5 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 2,2 A
60 Hz:ssä: 2,4 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 4,8 A
60 Hz:ssä: 5,5 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 900 m³/h
Sisäkierto: 900 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 405 mm
Korkeus: 1.650 mm
Syvyys: 388 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,57 t - Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...50 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 91,5 kg
- Bruttopaino
- 95 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, NEMA 4X, 2,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 405 x 1650 x 388 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Safety instructions