Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Til.nro: SK 3329544

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.

Til.nro:
SK 3329544
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka NEMA 4X.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Väri
RAL 7001
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,43 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,57 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 2 kW
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 3,3 A
60 Hz:ssä: 3,4 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 6,8 A
60 Hz:ssä: 7,6 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.200 m³/h
Sisäkierto: 1.200 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 405 mm
Korkeus: 1.650 mm
Syvyys: 388 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,69 t
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...50 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,36 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,78 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,75 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
90 kg
Bruttopaino
96 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177389489
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, NEMA 4X, 2,43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 405 x 1650 x 388 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekniset yksityiskohdat