Katolle asennettava jäähdytin TopTherm Blue e Kokonaisjäähdytysteho 0,50–4,00 kW

Til.nro: SK 3273500

Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3273500
Rakenne
kattoasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet, joissa vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Tuotemuutos
Jäähdytintä on saatavilla 31.12.2026 asti kylmäaineella R134a. 1.1.2025 alkaen laite ei enää täytä GWP-vaatimuksia Yhdysvaltojen markkinoilla. Vaihtoehtoisesti suosittelemme käyttämään Blue e+ -jäähdytintä.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,2 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,85 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,87 kW
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Kattoasennettavaa jäähdytintä 3273.500 voidaan käyttää niiden vähäisen melutason ansiosta myös toimistoympäristössä.
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 5,2 A
60 Hz:ssä: 5,4 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 15,5 A
60 Hz:ssä: 16,5 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.760 m³/h
Sisäkierto: 440 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,12
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,23
Rakenne
kattoasennus
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 475 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1 t
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Käyttöaika
100 %
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
50 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,51 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,53 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,73 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Melutaso
50 Hz:ssä: 51 dB(A)
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
47,5 kg
Bruttopaino
50 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177244856
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, kattoasennettava, 1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, teräslevy, WHD: 597 x 417 x 475 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat