Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
- Til.nro:
- SK 3385510
- Rakenne
- kattoasennus
- Tuotekuvaus
- Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet, joissa vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,51 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Kattoasennettavaa jäähdytintä 3273.500 voidaan käyttää niiden vähäisen melutason ansiosta myös toimistoympäristössä.
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 15,8 A
60 Hz:ssä: 16 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 42,2 A
60 Hz:ssä: 31,1 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 1.760 m³/h
Sisäkierto: 470 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69 - Rakenne
- kattoasennus
- Mitat
- Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 475 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,57 t - Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Käyttöaika
- 100 %
- Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...53 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 28 bar
- Sulake
- Muuntajasuojakytkin: 14...20 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 60 kg
- Bruttopaino
- 60,3 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177323261
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- Kattojäähdytin 2000W 115V
- Dokumentaatiot
- Ohjeet – R-513A
- Ohjeet – R134a
- Safety instructions