Katolle asennettava jäähdytin TopTherm Blue e Kokonaisjäähdytysteho 0,50–4,00 kW

Til.nro: SK 3385640

Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3385640
Rakenne
kattoasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet, joissa vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri
RAL 9007
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Ohje
Kattoasennettavaa jäähdytintä 3273.500 voidaan käyttää niiden vähäisen melutason ansiosta myös toimistoympäristössä.
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 4,2 A
60 Hz:ssä: 4,4 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 11,7 A
60 Hz:ssä: 11,7 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.760 m³/h
Sisäkierto: 470 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Rakenne
kattoasennus
Mitat
Leveys: 597 mm
Korkeus: 417 mm
Syvyys: 475 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,57 t
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Käyttöaika
100 %
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...53 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Muuntajasuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
53,2 kg
Bruttopaino
56 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177380202
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, kattoasennettava, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, ruostumaton teräs, WHD: 597 x 417 x 475 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat