Katolle asennettava jäähdytin TopTherm Blue e Kokonaisjäähdytysteho 0,50–4,00 kW

Til.nro: SK 3387640

Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.

Til.nro:
SK 3387640
Rakenne
kattoasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet, joissa vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Väri
RAL 9007
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 4 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 3,3 kW
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Ohje
Kattoasennettavaa jäähdytintä 3273.500 voidaan käyttää niiden vähäisen melutason ansiosta myös toimistoympäristössä.
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 4,1 A
60 Hz:ssä: 4,5 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 17 A
60 Hz:ssä: 19 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 3.870 m³/h
Sisäkierto: 1.420 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
Rakenne
kattoasennus
Mitat
Leveys: 796 mm
Korkeus: 470 mm
Syvyys: 580 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,14 t
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Käyttöaika
100 %
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...55 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 2,03 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 2,31 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
83,15 kg
Bruttopaino
92 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177380240
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, kattoasennettava, 3,8 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, Ruostumaton teräs, WHD: 796 x 470 x 580 mm
Hyväksynnät
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat