Seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu perussäädin, RiNano-pinnoite lauhduttimessa ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
- Til.nro:
- SK 3304100
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 790 W
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 840 W - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 5,4 A
60 Hz:ssä: 5 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 12 A
60 Hz:ssä: 14 A - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 900 m³/h
Sisäkierto: 600 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 260 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 34
- Sisäkierto IP 54
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R134a
Määrä: 0,325 kg - Lämpötilan säätö
- Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 20 °C...55 °C
- Säätöalue
- 30 °C...55 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 825 W
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 775 W
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 875 W
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 835 W - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 10 A
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 35 kg
- Bruttopaino
- 38 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177322905
- ECLASS 8.0
- 27180704