Seinäasennettava Blue e+ -jäähdytin 1,6 kW - 5,5 kW

Til.nro: SK 3485830

Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e+ -jäähdyttimet teholuokissa 1600–5500 W. Käyttämällä nopeussäädettäviä komponentteja ja Heat Pipe -teknologiaa säästyy energiaa keskimäärin 75 %. Saatavissa teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

IoT-rajapinta

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3485830
Rakenne
seinäasennus
Hyödyt
Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Tuotemuutos
Jäähdyttimen sähköliitännän liitäntäkotelon suojus ei ole enää kuulunut toimitukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Suojukset 3355.200 ja 3355.210 voidaan tilata lisävarusteena.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Noudata asennusohjeita.
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
Ohje tilausnumerosta
Toleranssi: 110 V -10 % (99 V) ja 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +6 % (509 V)
Nimellisteho
0,7 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 895 m³/h
Sisäkierto: 700 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,4
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 950 mm
Syvyys: 310 mm
Tarvittava asennusaukko
Aukon leveys: 383 mm
Aukotuskorkeus: 929 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Sisäkierto IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 0,77 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 0,48 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...60 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-20 °C...45 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,61 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
24 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
40,5 kg
Bruttopaino
46 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
207,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
SK Blue e+ -jäähdytin, seinäasennettava, 1,6 kW, 110–240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 400 x 950 x 310 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat
Ohjelmisto
Licence condition
Updater