Energiatehokkaat seinäasennettavat Blue e+ -jäähdyttimet teholuokissa 1600–5500 W. Käyttämällä nopeussäädettäviä komponentteja ja Heat Pipe -teknologiaa säästyy energiaa keskimäärin 75 %. Saatavissa teräslevystä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.
- Til.nro:
- SK 3488940
- Rakenne
- seinäasennus
- Hyödyt
- Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
- Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
- Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Tuotemuutos
- Jäähdyttimen sähköliitännän liitäntäkotelon suojus ei ole enää kuulunut toimitukseen vuoden 2024 alusta lähtien. Suojukset 3355.200 ja 3355.210 voidaan tilata lisävarusteena.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 4 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 4 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 2,8 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Noudata asennusohjeita.
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Voidaan käyttää vain Semi-Outdoor-alueella (katso kuvaus ohjeesta)
- Ohje tilausnumerosta
- Toleranssi: 380 V -10 % (342 V) ja 480 V +5 % (509 V)
- Täysi asennus ei mahdollinen
- Ohje tilausnumerosta
- null
- Nimellisteho
- 1,45 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 2.300 m³/h
Sisäkierto: 2.300 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 6,4
- Rakenne
- seinäasennus
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 393 mm - Tarvittava asennusaukko
- Aukon leveys: 433 mm
Aukotuskorkeus: 1.579 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Sisäkierto IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 1,76 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 1,04 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...60 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- 3 °C...60 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- -20 °C...45 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 24 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 81 kg
- Bruttopaino
- 91 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 352,59 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ -jäähdytin, seinäasennettava, 4,0 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, teräslevyä, LxKxS: 450 x 1600 x 393 mm
- Tietolehdet
- Safety data sheet refrigerant
- Tekninen järjestelmäkäsikirja
- Tekniset yksityiskohdat