Katolle asennettava jäähdytin Blue e+ Kokonaisjäähdytysteho 1,30 kW

Til.nro: SK 3185730

Energiatehokas jäähdytin hybriditekniikan ansiosta. Keskimäärin 75 %:n energiansäästö nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta Invertteri mahdollistaa käyttöjännitteen valinnan kohdemaan sähköverkon mukaan. Helppo käyttää graafisen kosketusnäytön avulla

IoT-rajapinta

Til.nro:
SK 3185730
Rakenne
kattoasennus
Hyödyt
Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Katolle asennettava jäähdytin Blue e+
Poimusuodatin
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kondenssivesiletku (3 m)
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,6 kW
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Ohje
Asennus mahdollinen vain kytkentäkaappeihin, joiden mitat ovat vähintään (L x S) 800 x 600 mm
Käyttö ilman suodatinta kielletty
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Nimellisteho
0,75 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 750 m³/h
Sisäkierto: 700 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,3
Rakenne
kattoasennus
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 308 mm
Syvyys: 560 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,38 t
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
3 °C...55 °C
Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
-20 °C...45 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
24 bar
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
49 kg
Bruttopaino
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
625,52
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177927155
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Kattojäähdytysyksikkö Blue e+, teräslevy, jäähdytysmoduuli, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, KxKxS: 700 x 308 x 560 mm
Hyväksynnät
TÜV – taattua turvallisuutta
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat
Ohjelmisto
Licence condition
Updater