Energiatehokas jäähdytin hybriditekniikan ansiosta. Keskimäärin 75 %:n energiansäästö nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta Invertteri mahdollistaa käyttöjännitteen valinnan kohdemaan sähköverkon mukaan. Helppo käyttää graafisen kosketusnäytön avulla
- Til.nro:
- SK 3485730
- Rakenne
- kattoasennus
- Hyödyt
- Keskimäärin 75 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
- Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
- Kaikkien komponenttien pidempi käyttöikä ohjauskaapissa ja jäähdytyslaitteessa suojaavan jäähdytyksen avulla
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Katolle asennettava jäähdytin Blue e+
Poimusuodatin
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Sis. kiinnitystarvikkeet
Kondenssivesiletku (3 m) - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Ohje
- Asennus mahdollinen vain kytkentäkaappeihin, joiden mitat ovat vähintään (L x S) 800 x 600 mm
- Käyttö ilman suodatinta kielletty
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Nimellisteho
- 0,75 kW
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 750 m³/h
Sisäkierto: 700 m³/h - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 4,6
- Rakenne
- kattoasennus
- Mitat
- Leveys: 700 mm
Korkeus: 308 mm
Syvyys: 560 mm - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
- Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-1234yf
Määrä: 0,56 kg
Jäähdytysaineen määrä kompressiojärjestelmässä: 0,37 kg
Jäähdytysaineen määrä lämpöputkijärjestelmässä: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0 t - Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Kylmäainekierron käyttölämpötila-alue (aktiivinen)
- 3 °C...55 °C
- Käyttölämpötila-alue, lämpöputkitoiminto
- -20 °C...45 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Nimellisteho Pel
- Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 0,57 kW - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 24 bar
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 38 kg
- Bruttopaino
- 56,25 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 181,79 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- SK kattorakenteen jäähdytin Blue e+, teräslevy, jäähdytysmoduuli, 1,3 kW, 110–240 V, 1~, 50/60 Hz, 380–480 V, 3~, 50/60 Hz, LxKxS: 700 x 308 x 560 mm
- Tietolehdet
- Safety data sheet refrigerant
- Tekninen järjestelmäkäsikirja
- Tekniset yksityiskohdat