Seinäasennettava TopTherm Blue e -jäähdytin, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Til.nro: SK 3305548

Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 2 500 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus (alk. 1000 W), kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.

Til.nro:
SK 3305548
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Energiatehokkaat Blue e -seinäasennettavat jäähdyttimet, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus. Kotelointiluokka UL Type 3R/4, 12.
Hyödyt
Soveltuu ulosasetettavaksi
Blue e -teknologia
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Porausmalli
Kiinnitystarvikkeet
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,61 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 2,5 A
60 Hz:ssä: 2,8 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 12,2 A
60 Hz:ssä: 11,3 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 950 m³/h
Sisäkierto: 540 m³/h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,64
Rakenne
seinäasennus
Mitat
Leveys: 405 mm
Korkeus: 1.020 mm
Syvyys: 358 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 34
Sisäkierto IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,38 t
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...50 °C
Käyttölämpötila
Kompressorijäähdytystila alkaen ympäristön lämpotilasta +10 °C. Lämpötila-alueella -20 °C:sta +10 °C:een vain sisäinen tuuletin on aktiivisena.
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Nimellisteho Pel
Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 0,8 kW
Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 0,98 kW
Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 0,87 kW
Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,15 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
54 kg
Bruttopaino
64,75 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177943742
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
Jäähdytysyksikkö Blue e, seinäasennettava, UL tyyppi 3R/4, 1,60 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, teräslevy, WHD: 405 x 1020 x 358 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja