TopTherm-jäähdytin kattoasennuksessa tai Stand alone -vaihtoehtona, joustava ja kompakti. Se tarjoaa keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtii sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimesta. Vakiona nanopinnoitetulla lauhduttimella.
- Til.nro:
- SK 3318610
- Rakenne
- Kylmäteknisten komponenttien kompakti ja modulaarinen rakenne
Nestettä kierrättävä pumppu - Hyödyt
- Tarkka mikroprosessoriohjattu lämpötilansäätö
- Ryhmähälytys potentiaalivapaan koskettimen avulla
- Kansainvälinen kaksitaajuusrakenteen ansiosta
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Täydellinen, liitäntävalmis yksikkö.
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
- Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 0,8 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 0,9 kW - Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
- Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 1 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 1,1 kW - Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 1,1 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 1,51 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 900 m³/h
60 Hz:ssä: 900 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 400 mm
Syvyys: 455 mm - Lämpötilan säätö
- Mikroprosessorisäädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C: 30 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,61 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,5 bar
- Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 3,5 l/min
60 Hz:ssä: 6 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 0,64 kW
60 Hz:ssä: 0,79 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 5,1 A
60 Hz:ssä: 5,6 A - Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
- 1,7
- Vesikierto
- hermeettisesti avoin
- Vesiliitännät
- G ½" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PP)
Tilavuudet: 2,5 l - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 48 kg
- Bruttopaino
- 53 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177351141
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- Nestejäähdytin TopTherm, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 600 x 400 x 430 mm
- Dokumentaatiot
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Muut tiedot
- Ohjeet – R134a