VX25 TopTherm ‑nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – minimipinta-ala, parempi tehokkuus ja nopea käyttöönotto sarjassa.
- Til.nro:
- SK 3335950
- Tuotekuvaus
- VX25 TopTherm ‑nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – sarjatuotantotuote tarjoaa pienen tilantarpeen, paranneltua tehokkuutta ja nopean saatavuuden.
- Hyödyt
- Yksi kotelokoko neljälle teholuokalle
- Jopa 35 % pienempi hiilijalanjälki
- Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
- Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
- Lisää turvallisuutta integroiduilla turvatoiminnoilla
- Minimipohjapinta-ala
- Huoltoystävällinen
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö, sisältää sivuseinät ja oven.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 15,6 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 17 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 6.000 m³/h
60 Hz:ssä: 7.200 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 808 mm
Korkeus: 2.238 mm
Syvyys: 608 mm - Ohje
- Säännöllistä vuototestiä ei vaadita laissa.
- Melutaso
- 75,5 dB(A)
- Lämpötilan säätö
- e-säädin (tehdasasetus +18 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C: 25 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,01 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,3 bar
60 Hz:ssä: 3,5 bar - Kylmäainepumpun tehontarve 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 45 l/min
60 Hz:ssä: 50 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 6,88 kW
60 Hz:ssä: 8,77 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 13,3 A
60 Hz:ssä: 13,5 A - Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
- 2,7
- Vesiliitännät
- R 1" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PP)
Tilavuudet: 75 l - Toimintapaino
- 345 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 252 kg
- Bruttopaino
- 285 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK TopTherm-nestejäähtytin, VX25-kotelossa, 15,6/17,0 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, LxKxS: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentaatiot
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Muut tiedot
- Ohjeet
- Ohjeet – R-513A