VX25 TopTherm -nestejäähdytin 8 - 20 kW

Til.nro: SK 3335960

VX25 TopTherm ‑nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – minimipinta-ala, parempi tehokkuus ja nopea käyttöönotto sarjassa.

Til.nro:
SK 3335960
Tuotekuvaus
VX25 TopTherm ‑nestejäähdyttimet ovat monipuolisia ja kompakteja rakenteeltaan. Nestejäähdyttimet ja kaappi sopivat täydellisesti yhteen – sarjatuotantotuote tarjoaa pienen tilantarpeen, paranneltua tehokkuutta ja nopean saatavuuden.
Hyödyt
Yksi kotelokoko neljälle teholuokalle
Jopa 35 % pienempi hiilijalanjälki
Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
Lisää turvallisuutta integroiduilla turvatoiminnoilla
Minimipohjapinta-ala
Huoltoystävällinen
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin liitäntävalmis yksikkö, sisältää sivuseinät ja oven.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 19,4 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 21,2 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 6.000 m³/h
60 Hz:ssä: 7.200 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mitat
Leveys: 808 mm
Korkeus: 2.238 mm
Syvyys: 608 mm
Ohje
Säännöllistä vuototestiä ei vaadita laissa.
Melutaso
75,6 dB(A)
Lämpötilan säätö
e-säädin (tehdasasetus +18 °C)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
10 °C: 25 °C
Lämpötilahystereesit
± 1 K
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 1,83 t
Pumpun paine
50 Hz:ssä: 2,3 bar
60 Hz:ssä: 3,6 bar
Kylmäainepumpun tehontarve 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
50 Hz:ssä: 55 l/min
60 Hz:ssä: 60 l/min
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 9,58 kW
60 Hz:ssä: 11,9 kW
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 19,1 A
60 Hz:ssä: 19,45 A
Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
2,5
Vesiliitännät
R 1" IG
Jäähdytyspiirien määrä
1
Säiliö
Materiaali: muovia (PP)
Tilavuudet: 75 l
Toimintapaino
380 kg
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
262,5 kg
Bruttopaino
298,5 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Tuotekuvaus
SK TopTherm-nestejäähtytin, VX25-kotelossa, 19,4/21,2 kW, 400–460 V, 3~, 50/60 Hz, LxKxS: 808 x 2238 x 608 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Muut tiedot
Ohjeet
Ohjeet – R-513A
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A