Hybrid IT Blue e+ -nestejäähdytin

Til.nro: SK 3334440

Blue e+ -hybridiIT -nestejäähdytin yhdistää kylmäpiirillä tehdyn jäähdytyksen ja integroidun vapaajäähdytyksen, nostaen näin energiatehokkuutta käytettäessä laitetta kylminä vuodenaikoina. Lisäksi hyödynnetään korkeatehoisilla IE3-moottoreilla varustettuja pumppuja. Maalattu alumiinikotelo kestää ulko-olosuhteita ja se soveltuu ulkokäyttöön ilman erillistä lisäkatosta.

IoT-rajapinta

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3334440
Rakenne
Ulkokaapit
Hyödyt
Integroitu vapaajäähdytin parantaa energiatehokkuutta
Vakaa, tarkka jäähdytys +-0,5 K:n lämpötilatarkkuuden ansiosta
Optimaalinen sääsuoja UV-kestävällä maalipinnalla ja suojatulla kosketusnäytöllä
Laaja käyttölämpötila-alue -20 °C:sta 45 °C:iin
Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
Kiinteästi asennettu lämmitys väliaineen esilämmitykseen
Materiaali
Alumiini AlMg3
Pintakäsittely
UV-kestävä
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin liitäntävalmis yksikkö (pistokkeeseen yhdistettävä liitäntälista)
Monikielinen dokumentaatio
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 24
IP 54 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 5 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 4,8 kW
Nimelliskäyttöjännite
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.020 mm
Syvyys: 710 mm
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +20 °C)
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...45 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
10 °C: 35 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pumpun paine
50 Hz:ssä: 2,9 bar
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
50 Hz:ssä: 14 l/min
60 Hz:ssä: 14 l/min
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 2,55 kW
60 Hz:ssä: 2,73 kW
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 4,04 A
60 Hz:ssä: 3,78 A
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Vesikierto
painesuljettu
Vesiliitännät
¾":n sisäkierre
Jäähdytyspiirien määrä
1
Toimintapaino
115 kg
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
104 kg
Bruttopaino
114 kg
Tullitariffinimike
84186900
ETIM 9
EC002516
Tuotekuvaus
Blue e+ Hybridi IT -nestejäähdytin 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, L x K x S 450 x 1020 x 710
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet – R-513A
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A