Blue e+ -hybridiIT -nestejäähdytin yhdistää kylmäpiirillä tehdyn jäähdytyksen ja integroidun vapaajäähdytyksen, nostaen näin energiatehokkuutta käytettäessä laitetta kylminä vuodenaikoina. Lisäksi hyödynnetään korkeatehoisilla IE3-moottoreilla varustettuja pumppuja. Maalattu alumiinikotelo kestää ulko-olosuhteita ja se soveltuu ulkokäyttöön ilman erillistä lisäkatosta.
- Til.nro:
- SK 3334480
- Rakenne
- Ulkokaapit
- Hyödyt
- Integroitu vapaajäähdytin parantaa energiatehokkuutta
- Vakaa, tarkka jäähdytys +-0,5 K:n lämpötilatarkkuuden ansiosta
- Optimaalinen sääsuoja UV-kestävällä maalipinnalla ja suojatulla kosketusnäytöllä
- Laaja käyttölämpötila-alue -20 °C:sta 45 °C:iin
- Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
- Kiinteästi asennettu lämmitys väliaineen esilämmitykseen
- Materiaali
- Alumiini AlMg3
- Pintakäsittely
- UV-kestävä
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö (pistokkeeseen yhdistettävä liitäntälista)
Monikielinen dokumentaatio - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 24
- IP 54 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 6,7 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 6,4 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.020 mm
Syvyys: 710 mm - Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...45 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C: 35 °C
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,9 bar
- Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 18,5 l/min
60 Hz:ssä: 18,5 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 2,44 kW
60 Hz:ssä: 2,71 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 3,57 A
60 Hz:ssä: 4,13 A - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Vesikierto
- painesuljettu
- Vesiliitännät
- ¾":n sisäkierre
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Toimintapaino
- 120 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 109 kg
- Bruttopaino
- 119 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- Tuotekuvaus
- Blue e+ Hybridi IT -nestejäähdytin 6,7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, L x K x S 450 x 1020 x 710