Blue e+ ‑nestejäähdyttimet ovat tehokkaita, joustavia ja kompakteja. Ne tarjoavat keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtivat sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimen syötöstä. Jopa 70 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja invertteritekniikan ansiosta. Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta.
- Til.nro:
- SK 3319100
- Hyödyt
- Innovatiivista DC-invertteritekniikkaa käyttävien Blue e+ ‑nestejäähdyttimien avulla nestemäiset väliaineet saadaan jäähdytettyä keskitetysti ja tehokkaasti ja lämpötila voidaan säätää tarkasti.
- Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
- Integroitu ylivuotoventtiili ja valvonta-anturit tarjoavat parhaan mahdollisen turvan
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Kompaktin ja modulaarisen rakenteen ansiosta pinta-alaa tarvitaan mahdollisimman vähän
- Pumpuissa suuritehoiset IE3-moottorit
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin liitäntävalmis yksikkö (pistokkeeseen yhdistettävä liitäntälista)
Monikielinen dokumentaatio - Vaihtoehdot
- Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 24
- IP 54 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 1,5 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 1,4 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 820 mm
Syvyys: 710 mm - Ohje
- Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
- Lämpötilan säätö
- e+ -säädin (tehdasasetus +20 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- -5 °C...50 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 5 °C: 35 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 0,5 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,55 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,35 t - Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 7 l/min
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 1,05 kW
60 Hz:ssä: 1,09 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,57 A
60 Hz:ssä: 1,56 A - Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
- 1,95
- Vesikierto
- hermeettisesti avoin
- Vesiliitännät
- ¾":n sisäkierre
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: muovia (PE)
Tilavuudet: 12 l - Toimintapaino
- 100 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 81 kg
- Bruttopaino
- 91 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- ETIM 9
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- SK Blue e+ -nestejäähdytin, 1,5 kW, 380–415 V, 440–480 V, 3~, 50/60 Hz, LxKxS: 450 x 820 x 710 mm
- Dokumentaatiot
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Muut tiedot
- Ohjeet – R-513A