Blue e+ ‑nestejäähdytin 1,5 - 7 kW

Til.nro: SK 3334300

Blue e+ ‑nestejäähdyttimet ovat tehokkaita, joustavia ja kompakteja. Ne tarjoavat keskitetyn ja taloudellisen kylmävesijäähdytyksen ja huolehtivat sen myötä mm. ilma-/vesi-lämmönvaihtimen syötöstä. Jopa 70 %:n energiansäästö kierroslukusäätöisten komponenttien ja invertteritekniikan ansiosta. Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta.

IoT-rajapinta

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Sulake Blue e+ ‑jäähdyttimiin/‑nestejäähdyttimiin

Til.nro:
SK 3334300
Hyödyt
Innovatiivista DC-invertteritekniikkaa käyttävien Blue e+ ‑nestejäähdyttimien avulla nestemäiset väliaineet saadaan jäähdytettyä keskitetysti ja tehokkaasti ja lämpötila voidaan säätää tarkasti.
Käyttö ympäri maailman ainutlaatuisen monijännitekäytön (ilman johdotuksen muutoksia) ja korkeiden käyttörajojen ansiosta
Integroitu ylivuotoventtiili ja valvonta-anturit tarjoavat parhaan mahdollisen turvan
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Kompaktin ja modulaarisen rakenteen ansiosta pinta-alaa tarvitaan mahdollisimman vähän
Pumpuissa suuritehoiset IE3-moottorit
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin liitäntävalmis yksikkö (pistokkeeseen yhdistettävä liitäntälista)
Monikielinen dokumentaatio
Vaihtoehdot
Blue e+ -sarjan kylmälaitteiden ja jäähdyttimien etävalvontaan ja verkotukseen käytetään IoT-rajapintaa, tuotenumero 3124.300. Paranna koneen käytettävyyttä ja prosessivarmuutta laitetietojen, tilojen ja järjestelmäilmoituksien etävalvonnalla.
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 24
IP 54 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho TW10/TU32
Jäähdytysteho TW10 TU32/50 Hz: 2,87 kW
Jäähdytysteho TW10 TU32/60 Hz: 2,77 kW
Kokonaisjäähdytysteho TW18/TU32
Jäähdytysteho TW18 TU32/50 Hz: 4,18 kW
Jäähdytysteho TW18 TU32/60 Hz: 4,08 kW
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 4 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 3,9 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 1.850 m³/h
60 Hz:ssä: 1.850 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 820 mm
Syvyys: 710 mm
Ohje
Ohjelmiston lataaminen muodostaa sopimuksen ohjelmiston maksuttomasta käytöstä yhteistyökumppanin ja Rittalin välille näiden lisensiehtojen mukaisesti.
Lämpötilan säätö
e+ -säädin (tehdasasetus +20 °C)
Käyttölämpötila-alue
-5 °C...50 °C
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
5 °C: 35 °C
Lämpötilahystereesit
± 0,5 K
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,44 t
Pumpun paine
50 Hz:ssä: 2,9 bar
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
50 Hz:ssä: 15 l/min
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 2,63 kW
60 Hz:ssä: 2,9 kW
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 4 A
60 Hz:ssä: 3,8 A
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 15 A
Energiatehokkuuskerroin: (EER) 50 Hz TW18 / TU35 DIN EN 14511
2,53
Vesikierto
auki
Vesiliitännät
¾":n sisäkierre
Jäähdytyspiirien määrä
1
Säiliö
Materiaali: muovia (PE)
Tilavuudet: 12 l
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
90 kg
Bruttopaino
103 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177809840
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Tuotekuvaus
Nestejäähdytin Blue e+, 4 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 450 x 820 x 710 mm
Hyväksynnät
IEC CB
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Muut tiedot
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekniset yksityiskohdat
Ohjelmisto
Licence condition
Updater