Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta. Vakiokokoonpanoon integroiduilla turvatoimilla saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Etukäteen määritellyt lisäpaketit lyhentävät myös toimitusaikaa.
- Til.nro:
- SK 3336460
- Rakenne
- Vankka teollisuusstandardi
Potentiaalivapaa kosketin ryhmähälytystä varten - Hyödyt
- Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
- Kosketusnäyttö yksinkertaistettuun käyttäjäohjaukseen
- Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
- Integroidut turvatoiminnot
- Esirei’itetyt vaihtoehdot
- Väri
- Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 7016 - Toimitus
- Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot - Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 44 (sähkölaitteet)
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
- Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 30,8 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 36,9 kW - Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 50 Hz:ssä: 12.000 m³/h
60 Hz:ssä: 14.500 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mitat
- Leveys: 900 mm
Korkeus: 1.733 mm
Syvyys: 1.800 mm - Melutaso
- 78 dB(A)
- Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...43 °C
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- 10 °C: 25 °C
- Lämpötilahystereesit
- ± 2 K
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 5,05 t - Pumpun paine
- 50 Hz:ssä: 2,3 bar
60 Hz:ssä: 3,45 bar - Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
- 50 Hz:ssä: 90 l/min
60 Hz:ssä: 105 l/min - Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 17,27 kW
60 Hz:ssä: 20,66 kW - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 29,14 A
60 Hz:ssä: 30,04 A - Vesiliitännät
- R 1½" IG
- Jäähdytyspiirien määrä
- 1
- Säiliö
- Materiaali: Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A)
Tilavuudet: 185 l - Toimintapaino
- 660 kg
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 406 kg
- Bruttopaino
- 506 kg
- Tullitariffinimike
- 84186900
- EAN
- 4028177974531
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Tuotekuvaus
- Blue e nestejäähdytin 30,8/36,9 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 900 x 1733 x 1800 mm
- Dokumentaatiot
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Muut tiedot
- Ohjeet – R-513A