Blue e ‑nestejäähdytin 8 - 48 kW

Til.nro: SK 3336480

Blue e -nestejäähdyttimet lattiakotelossa ovat keskitetty ja taloudellinen tapa viilentää jäähdytysvesi. Mikrokanavateknologialla vähennetään jäähdytysaineen tarvetta. Graafinen kosketusnäyttö takaa helppokäyttöisyyden, minkä lisäksi käyttö ja analyysitoiminnot ovat miellyttäviä älykkään käyttöliittymän ansiosta. Vakiokokoonpanoon integroiduilla turvatoimilla saavutetaan maksimaalinen turvallisuus. Etukäteen määritellyt lisäpaketit lyhentävät myös toimitusaikaa.

Til.nro:
SK 3336480
Rakenne
Vankka teollisuusstandardi
Potentiaalivapaa kosketin ryhmähälytystä varten
Hyödyt
Pienempi kylmäainemäärä mikrokanavateknologian ansiosta
Kosketusnäyttö yksinkertaistettuun käyttäjäohjaukseen
Etävalvonta (valvonta) integroitu valmiiksi peruslaitteeseen
Integroidut turvatoiminnot
Esirei’itetyt vaihtoehdot
Väri
Kotelo: RAL 7035
Jalusta: RAL 7016
Toimitus
Nestejäähdytin liitäntävalmiiksi johdotettuna
Monikielinen dokumentaatio, sis. toimintakaavion ja kytkentäkaaviot
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 44 (sähkölaitteet)
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan TW18 / TU35
Jäähdytysteho TW18 TU35/50 Hz: 44,7 kW
Jäähdytysteho TW18 TU35/60 Hz: 50,5 kW
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
50 Hz:ssä: 12.000 m³/h
60 Hz:ssä: 14.500 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mitat
Leveys: 900 mm
Korkeus: 1.733 mm
Syvyys: 1.800 mm
Melutaso
78 dB(A)
Käyttölämpötila-alue
10 °C...43 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
10 °C: 25 °C
Lämpötilahystereesit
± 2 K
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 5,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 3,3 t
Pumpun paine
50 Hz:ssä: 2,2 bar
60 Hz:ssä: 3,3 bar
Tilavuusvirta (jäähdytysaine)
50 Hz:ssä: 130 l/min
60 Hz:ssä: 145 l/min
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 22,36 kW
60 Hz:ssä: 27,06 kW
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 46 A
60 Hz:ssä: 44,9 A
Vesiliitännät
R 1½" IG
Jäähdytyspiirien määrä
2
Säiliö
Materiaali: Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A)
Tilavuudet: 185 l
Toimintapaino
720 kg
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
574 kg
Bruttopaino
576,5 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177974555
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Tuotekuvaus
Blue e nestejäähdytin 44,7/50,5 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, WHD: 900 x 1733 x 1800 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Muut tiedot
Ohjeet – R-513A
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A