Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Til.nro: SK 3375510

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

Til.nro:
SK 3375510
Rakenne
seinäasennus
Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus
Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitäntämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri
RAL 7035
Toimitus
Johdotettu liitäntävalmiiksi
Porausmalli
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho
L 35 W 10, 400 l/h: 5 kW
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 178 W
60 Hz:ssä: 232 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 2,25 A
60 Hz:ssä: 2,25 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
1: 10 bar
Käyttöaika
100 %
Jäähdytysaine
Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila
1 °C...30 °C
Vesiliitännät
½":n letkuntiiviste
G ⅜" AG
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue
1 °C...70 °C
Ohje
Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.400 mm
Syvyys: 220 mm
Ohje tilausnumerosta
Toimitusajalla
Säätöalue
20 °C...55 °C
Sulake
Muuntajasuojakytkin: 3,5...5 A
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
96,561 lb
Bruttopaino
101,411 lb
Tullitariffinimike
8415830070
EAN
4028177496170
EAN11 (UC)
85276
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinäasennettava, 5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, Comfort-säätö, vettä ohjaavat osat: kupari/messinki, LKS: 450 x 1400 x 220 mm
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Safety instructions
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat