Teholuokka 7000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Termostaattisesti ohjattu magneettiventtiili.
- Til.nro:
- SK 3216480
- Rakenne
- Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
- Tuotekuvaus
- Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Termostaattisesti ohjattu magneettiventtiili.
- Materiaali
- Kupari/messinki (Cu/CuZn)
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet - Kokonaisjäähdytysteho
- L 35 W 10, 500 l/h: 7 kW
- Nimelliskäyttöjännite
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,4 A
60 Hz:ssä: 1,2 A - Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 1: 10 bar
- Käyttöaika
- 100 %
- Jäähdytysaine
- Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
- Veden tulolämpötila
- 1 °C...30 °C
- Vesiliitännät
- ½":n letkuntiiviste
- G ⅜" AG
- Lämpötilan säätö
- Termostaattiohjattu magneettiventtiili
- Lämpötilan valvonta
- termostaatti laitteen sisällä, vaihtokoskettimella, kytkentäteho 16 A, asetusalue +20 °C ... +60 °C (tehdasasetus +35 °C)
- Käyttölämpötila-alue
- 1 °C...70 °C
- Ohje
- Johdonsuojakatkaisin, 3-napainen
- Mitat
- Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.800 mm
Syvyys: 300 mm - Ohje tilausnumerosta
- Toimitusajalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Sulake
- Moottorinsuojakytkin: 1,4...2 A
- Säätöalue
- 20 °C...55 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- IP 55
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 80 kg
- Bruttopaino
- 90 kg
- Tullitariffinimike
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- Ilma/vesilämmönvaihdin, seinäasennettava, 7 kW, 400-480, 3~, 50/60 Hz, termostaattiohjattu magneettiventtiili, WHD: 450 x 1800 x 300 mm