Aktiivimoduuli LCP Rear Door CW:lle

Til.nro: SK 3314025

Aktiivimoduuli, joka tukee ilmanohjausta passiivimoduulin kautta. Asennettavissa myös jälkikäteen. Säätö huoneilman lämpötilan tai vaihtoehtoisesti paine-eron mukaan. Integroitu I/O-levy, anturit, DC-puhallin ja tarvittavat liitännät ja protokollat.

Til.nro:
SK 3314025
Rakenne
Huoneen jäähdytys
CW
Hyödyt
Ilman tilavuusvirran lisääminen lämmönsiirtimen kautta jäähdytystehon lisäämiseksi
Käyttöalueet
Yhdessä LCP Rear Door CW -valikoiman passiivi- ja aktiivimoduulien kanssa
Toimintotapa
BLDC-tuulentinten (harjattomat tasavirtatuulettimet) säätö huoneilman lämpötilan perusteella tai vaihtoehtoisesti paine-eron avulla, jotta kondensoitumisen muodostumisen estäminen ohjelmistopohjaisesti voidaan varmistaa.
Materiaali
teräslevy
Kupari
Muovi
Pintakäsittely
RAL 9005, matta
RAL 9005, matta
Ohje
Vesimoduuli jäähdytystehon ja kondensaation hallintaan.
Mitat
Leveys: 372 mm
Korkeus: 2.066 mm
Syvyys: 123 mm
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho
0,47 kW
Nimellisvirta (maks.)
4,8 A
Käyttölämpötila-alue
10 °C...50 °C
Äänen tehotaso
50 %:n kierrosluvulla: 77 dB(A)
100 %:n kierrosluvulla: 87 dB(A)
Sound pressure level at a distance of 1 m
50 %:n kierrosluvulla: 71 dB(A)
100 %:n kierrosluvulla: 78 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
26 kg
Bruttopaino
27 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177977846
Tuotekuvaus
SK-aktiivimoduuli LCP RD CW:lle, korkeus =2200 mm, RAL 9005 matta, sisältää 16 kpl BLDC-tuuletinta, I/O-levy
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Quick guide
Ohjelmisto
MIB files
Ohjelmisto