Kohdennettu kaappijäähdytys LCU CW

Til.nro: SK 3313610

LCU CW:n olennaiset osat ovat ilma/vesi-lämmönvaihdin, puhaltimet ja säädin. Laitteen avulla poistetaan lämpöä verkko-/palvelinkaapeista ja jäähdytetään näin kaappiin asennettuja komponentteja tehokkaasti.

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Liitäntäkaapeli teholähteille

Liitäntäkaapeli teholähteelle

Liitäntäkaapeli teholähteille

Til.nro:
SK 3313610
Rakenne
Kaapin jäähdytys
CW
Hyödyt
Tehokas jäähdytys verkko-/palvelinkaapeille
Asennus kaappiin säästää tilaa
Palvelimen ilman tulolämpötilan säätö.
Energiatehokas DC-puhallin
Optimaalinen mukautuvuus kylmän veden virtaaman dynaamisen ja portaattoman säädön ansiosta
Tuuletinmoduulit vaihdettavissa käytön aikana
Toimintotapa
LCU CW asennetaan 19"-tason sivuun verkko-/palvelinkaappiin. Lämmennyt ilma imetään kaapin takaosasta, jäähdytetään lämmönvaihtimen avulla ja puhalletaan kaapin etupuolelle IT-laitteiden eteen.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
1 Liquid Cooling Unit CW
1 Kannatinelementti LCU CW:lle
3 m:n kangasletku (kondenssiveden poistoon)
2 kulmaletkuliitintä 90°
12 ruuvia M5 x 12 mm itsekierteittävä/NZ/TX30
1 jousilista (7-napainen)
1 asennus- ja käyttöohje
Vaihtoehdot
Enintään 16 CMC III -anturin liitäntään
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten palvelimen lähtö- ja tulolämpötilan, veden meno- ja paluuvirtauksen lämpötilan, veden virtaaman, jäähdytystehon, tuulettimen nopeuden ja vuotojen, valvonta
Laitteen suoraliitäntä SNMP:n kautta Ethernetin yli
Integraatio RiZoneen
Lämpötilan säätö
Palvelimelle tulevan ilman lämpötilan säätö
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Käyttöaika
100 %
Kylmäaine/jäähdytysaine
Jäähdytysaine: Vesi
Sopii:
Kaappityyppi: VX IT 19 tuuman standard-profiilikiskot
Leveys: ≥ 800 mm
Korkeus: ≥ 2.000 mm
Syvyys: ≥ 1.000 mm
Mitat
Leveys: 110 mm
Korkeus: 1.866,5 mm
Syvyys: 756 mm
Nimelliskäyttöjännite
90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
1 500 m³/h
Nimellisteho
0,5 kW
DC-puhallin
Kyllä
Tuulettimet vaihdettavissa käytön aikana
Kyllä
Vesiliitännät
G ¾" AG
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
1 MPa
Käyttölämpötila-alue
10 °C...50 °C
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
10 °C: 30 °C
Kokonaisjäähdytysteho
Jäähdytysteho ilma 24 °C (palvelimen tuloilma) / vesi 15 °C: 7,9 kW
Jäähdytysteho ilma 24 °C (palvelimen tuloilman) / vesi 18 °C: 6,8 kW
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
92,5 kg
Bruttopaino
102,5 kg
Tullitariffinimike
84186900
EAN
4028177973251
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
Tuotekuvaus
Nestejäähdytysyksikkö LCU CW, L24/W15: 7,9 kW, WHD: 110x1866,5x756 mm
Hyväksynnät
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Info sheet
Muut tiedot
Ohjeet
Ohjelmisto
MIB files
Ohjelmisto